arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
VBB2-5 1x7P-3x4P 1CH Vergelijkbare illustratie

VBB2-5 1x7P-3x4P 1CH

MAGNOS 附件

IDnr. 1601355

标准接线箱

产品特性:
  • 模块化系统 KEH plus 的接线箱
  • 安装在 KEH plus 控制装置和电磁吸盘之间
  • 最多可控制三个电磁吸盘
  • 即插即用系统,易于安装
技术参数:
  • 尺寸: 253 x 217 x 93 mm
  • 控制装置连接: 1 x 7-PIN CIR 24 male
  • 电磁吸盘连接: 3 x 4-PIN CIR 22 female
  • 通道数量: 1
  • 电缆长度: 5 m
  • 重量: 9 kg
通道数量 1.0
电缆长度 [m] 5.0
重量 [kg] 9.0

标配范围
接线盒、电缆、插头、操作手册