AZB OTT SK 50 sin taladro pasante
Tornillo de retención
IDnr. 9938215
Tornillo de retención AZB OTT SK 50 sin taladro pasante
- Tornillo de retención, ranura de anillo OTT sin taladro pasante
- Diámetro D1: 39.3 mm
- Longitud L1: 65 mm
Technische gegevens
| D1 [mm] | 39.3 |
|---|---|
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 65.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L3 [mm] | 13.35 |
| G1 | M24 |
| Weight [kg] | 0.167 |
Modelo
Tornillo de retención, ranura de anillo OTT sin taladro pasante