arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AZB S20x2 SK 40 DIN 514 Vergelijkbare illustratie

AZB S20x2 SK 40 DIN 514

Retentieknop

IDnr. 9938225

Retentieknop AZB S20x2 SK 40 DIN 514
  • Retentieknop met zaagtandvormige schroefdraad, S20x2 DIN 514
  • Lengte L1: 53 mm
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
G1 M16
G2 S20x2
Peso [kg] 0.037

Modelo
Tornillo de retención con rosca de refuerzo, S20x2 DIN 514