AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD
Retentieknop
IDnr. 9938210
Retentieknop AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD
- Retentieknop met doorgaand gat DIN ISO 7388-3 blad AD
- Diameter D1: 19 mm
- Lengte L1: 54 mm
Technische gegevens
| D1 [mm] | 19.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 54.0 |
| L2 [mm] | 26.0 |
| L3 [mm] | 20.0 |
| a [°] | 15.0 |
| G1 | M16 |
| Gewicht [kg] | 0.079 |
Voormalige norm: DIN 69872 blad A
Version
Retention knob with through-hole DIN ISO 7388-3 form AD