AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UF
Retentieknop
IDnr. 9938220
Retentieknop AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UF
- Retentieknop zonder doorgaand boorgat, DIN ISO 7388-3 blad UF
- Diameter D1: 18.95 mm
- Lengte L1: 44.5 mm
Technische gegevens
| D1 [mm] | 18.95 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.95 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 44.5 |
| L2 [mm] | 16.4 |
| L3 [mm] | 11.5 |
| a [°] | 45.0 |
| G1 | M16 |
| Gewicht [kg] | 0.067 |
Vorige norm: ISO 7388-2 vorm B
Variant
Retentieknop zonder doorgaand boorgat, DIN ISO 7388-3 blad UF