GBC 40-22-8
锯齿型卡爪
ID 490558
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 卡爪,粗削
- 接口 1: W-40-2
- 尺寸: 40 x 22 x 8 mm
- 重量: 0.05 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 8.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws