arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

RAPIDO ジョーツール・チェンジシステム

ツールは一切不要、60 秒未満でジョーを交換

ジョーツールチェンジシステム RAPIDO は、わずか数秒でジョー交換を可能にし、ツールは一切不要です。ジョーは手動で、または60秒以内に自動で変更できます。特に鋸歯上の旋盤チャックの領域では、このタイプのジョーの変更が、旋盤チャックを新しいクランプ作業にすばやく簡単に適合させるための全く新しいオプションを作成します。

高性能をお約束。メリット。

  • ツール不要でジョーを迅速に交換
  • 完全なオートメーション化が可能
  • 60 秒未満でジョー交換が完了
  • 内径及び外径クランピングが可能
  • すべての標準チャックに後付け可能
  • 繰り返し精度 0.02 mm
  • 広範囲なジョーブランクコンセプト
  • RAPIDO 지지 죠

    RAPIDO 지지 죠

    퀵 죠 체인지 시스템 RAPIDO는 어떤 툴도 사용하지 않고 몇 초 안에 죠 변경을 할 수 있습니다. 전체 죠 세트의 설정 시간을 60초 미만으로 단축합니다. 여러 클램핑 직경, 미가공 및 완성된 부품이 안정적인 공정으로 최단 시간 내에 클램핑 됩니다. 죠의 재조정 없는 쉬운 설정은 물론 오버헤드 핸들링 선반 척에서도 사용자 친화적인 핸들링이 가능합니다.
    시스템은 그라운드 인터페이스로 최대 0.02 mm의 변경 반복 정확도를 달성합니다. 이중 잠금으로 클램핑되지 않은 상태에서조차 최대 보안을 보장합니다.
    RAPIDO는 해당 인터페이스가 포함된 SCHUNK 척에서 사용될 수 있을 뿐만 아니라 중간 죠를 사용하는 기존 선반 척에 개장될 수도 있습니다.
    Toon serie
    RAPIDO 교환식 인서트

    RAPIDO 교환식 인서트

    퀵 죠 체인지 시스템 RAPIDO는 어떤 툴도 사용하지 않고 몇 초 안에 죠 변경을 할 수 있습니다. 전체 죠 세트의 설정 시간을 60초 미만으로 단축합니다. 여러 클램핑 직경, 미가공 및 완성된 부품이 안정적인 공정으로 최단 시간 내에 클램핑 됩니다. 죠의 재조정 없는 쉬운 설정은 물론 오버헤드 핸들링 선반 척에서도 사용자 친화적인 핸들링이 가능합니다.
    시스템은 그라운드 인터페이스로 최대 0.02 mm의 변경 반복 정확도를 달성합니다. 이중 잠금으로 클램핑되지 않은 상태에서조차 최대 보안을 보장합니다.
    RAPIDO는 해당 인터페이스가 포함된 SCHUNK 척에서 사용될 수 있을 뿐만 아니라 중간 죠를 사용하는 기존 선반 척에 개장될 수도 있습니다.
    Toon serie