arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HM

HM

夹持嵌块
带硬质焊件的圆形夹持嵌块 HM 可将软顶爪和毛坯件组合,构成完整硬质卡爪,为客户提供一种经济的解决方案。根据特定要求,夹持嵌块可由雄克或您自主设计用于雄克特殊卡爪。易损嵌块更换非常简单,可降低成本。
夹持嵌块适用于外径夹紧,并且需从后部紧固。夹持嵌块的基座极易制作。
Alle filters
0} resultaten
184100
10.0 mm
10.0 mm
M5 
184101
9.5 mm
12.7 mm
M5 
184102
12.7 mm
12.7 mm
M6 
184103
9.5 mm
15.8 mm
M6 
184104
9.5 mm
19.0 mm
M6 
184106
10.0 mm
6.0 mm
M3 
184107
10.0 mm
8.0 mm
M4