WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207619
WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con attacco a baionetta modello design ISOG
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza: 50 mm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
|---|---|
| Serie | WZS GZB-S baionetta |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 14.0 |
| L2 [mm] | 37.5 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con attacco a baionetta modello design ISOG
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta