AS-SLD-M-H500-PL
N.º de identificação 1696407
Pneumatische belastingscompensatie
- Max. slag: 500 mm
- Compensatiekracht (bij 4 bar): 160 N
- Compensatiekracht (bij 6 bar): 240 N
Desenhos
Pneumatische belastingscompensatie
Pneumatische belastingscompensatie
Let op: de afbeelding toont een weergave van het basisproduct. Afzonderlijke productvarianten worden aangevuld met de volgende tekeningen. Raadpleeg hiertoe ook het catalogusblad van het betreffende artikel.
Optioneel kan de lineaire as worden geleverd met een pneumatische lastcompensatie die parallel aan de motor is gemonteerd. De pneumatische cilinder compenseert een deel van de krachten van het gewicht die tijdens verticale bewegingen van de lineaire motor worden gegenereerd. Dit kan leiden tot een grotere dynamische respons in bepaalde toepassingen.
Pneumatische lastcompensatie kan niet worden gecombineerd met de elektrische zuigerstangrem of magnetische lastcompensatie.
Bij gebruik van pneumatische lastcompensatie zijn per lineaire eenheid één bevestigingsset en één pneumatische cilinder volgens ISO 6432 D25 (afhankelijk van de slag) nodig – neem hiervoor contact met ons op.
Bij gebruik van pneumatische lastcompensatie zijn per lineaire eenheid één bevestigingsset en één pneumatische cilinder volgens ISO 6432 D25 (afhankelijk van de slag) nodig – neem hiervoor contact met ons op.