arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CC ER 16 P Ø3-3.5 Ilustração semelhante

CC ER 16 P Ø3-3.5

Porta-pinça de precisão ER

N.º de identificação 1380818

CC ER 16 P Ø3-3.5, Porta-pinça de precisão ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Para diâmetro de fixação: Ø3.5
  • Diâmetro: 3.5 mm
  • Comprimento L1: 27.5 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,002 mm
Para ER 16
Para diámetro de sujeción Ø3.5
D1 min. [mm] 3.0
D1 max. [mm] 3.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Peso [kg] 0.025
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B