KOM HSK-A 100 Ø22x160
Combinatieschaal en eindfreesadapters
IDnr. 23001897
KOM HSK-A 100 Ø22x160, Gereedschapshouders
- Combinatieschaal en eindfreesadapters
- Reeksen: Combinatieschaal en eindfreesadapters
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
- Klemdiameter: 22 mm
- Draad in klemdiameter: M10
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
|---|---|
| Reeksen | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 100 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 22 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M10 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 131.0 |
| L11 [mm] | 31.0 |
| L12 [mm] | 19.0 |
| Gewicht [kg] | 3.53 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar