arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KOM SK 50 Ø22x55 Ilustração semelhante

KOM SK 50 Ø22x55

Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo

Ident.-Nr. 23000595

Lieferzeit auf Anfrage
KOM SK 50 Ø22x55, Porta-ferramentas
  • Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
  • Série: Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
  • Interface do porta-ferramentas: SK 50
  • Diâmetro de fixação: 22 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M10
  • Comprimento de projeção: 55 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto, anel de acionamento e chaveta
Tecnologia Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
Série Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
Interface do porta-ferramentas SK 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 22 mm
Parafuso de aperto de rosca G M10
D2 [mm] 40.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.9
L11 [mm] 31.0
L12 [mm] 19.0
Peso [kg] 3.18
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura longitudinal ou transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto, anel de acionamento e chaveta

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta