arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO JIS-BT 50 Ø14x200 Ilustração semelhante

CELSIO JIS-BT 50 Ø14x200

Porta-ferramentas termorretráteis

ID 208574

CELSIO JIS-BT 50 Ø14x200, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
  • Diâmetro de fixação: 14 mm
  • Comprimento de projeção: 200 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 180 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diâmetro de fixação D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 162.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 180.0
Peso [kg] 3.9
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Furos para o formulário JF são selados para transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta