arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 16 P SK 40x100 Vergelijkbare illustratie

ER 16 P SK 40x100

ER precisiespankop

IDnr. 1349383

ER 16 P SK 40x100, Gereedschapshouders
  • ER precisiespankop
  • Reeksen: ER precisiespankop
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Uitstekende lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x DDe uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER precisiespankop
Reeksen ER precisiespankop
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER-klemformaat ER 16
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
Uitstekende lengte L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 80.9
G M11x1
Gewicht [kg] 1.22
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar