ER 16 HSK-A 100x200
Collet chucks ER
N.º de identificação 23002354
ER 16 HSK-A 100x200, Portaherramientas
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Longitud de proyección: 200 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño de sujeción ER | ER 16 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 200 mm / 7.9" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 200.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 171.0 |
| G | M11x1 |
| Peso [kg] | 2.87 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta