arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 25 SCAPTO C6x100 Similar a la imagen

ER 25 SCAPTO C6x100

Collet chucks ER

ID 243405

ER 25 SCAPTO C6x100, Portaherramientas
  • Collet chucks ER
  • Serie: Collet chucks ER
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chucks ER
Serie Collet chucks ER
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C6
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Tamaño de sujeción ER ER 25
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
Longitud de proyección L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 75.5
G M18x1.5
Peso [kg] 1.3
Resistente a la refrigeración sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta