TRIBOS-RM SK 30 Ø12x65
Portaherramientas de sujeción poligonal
ID 225793
TRIBOS-RM SK 30 Ø12x65, Portaherramientas
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-RM
- Interfaz del portaherramientas: SK 30
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 65 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 20 Nm
Información técnica
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-RM |
| Interface de porte-outils | SK 30 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 65 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.9 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 20.0 |
| Poids [kg] | 0.35 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Tubes pour liquide de refroidissement suivant ISO 7388 AD
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande