arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-S HSK-A 50 Ø16x85 Ilustração semelhante

TRIBOS-S HSK-A 50 Ø16x85

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 205115

TRIBOS-S HSK-A 50 Ø16x85, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-S
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 50
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Comprimento de projeção: 85 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 70 Nm
Technology Polygonal toolholders
Series TRIBOS-S
Toolholder interface HSK-A 50
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 16 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 27.1
D4 [mm] 40.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 59.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 70.0
Weight [kg] 0.75
Standard length yes

Version
Optimum for light metal-cutting operations – consider the radial forces

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Design suitable for MQL operations available on request

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request