arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WEL CF HSK-A 63 Ø8x160 Ilustração semelhante

WEL CF HSK-A 63 Ø8x160

Porta-fresas WELDON

N.º de identificação 23000836

WEL CF HSK-A 63 Ø8x160, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 8 mm
  • Comprimento de projeção: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de fixação WELDON e dois parafusos M3 para fechar a opção Cool Flow (se necessário)
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 37.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 134.0
G1 M8
Peso [kg] 1.08
Variante Cool Flow sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
O lubrificante de refrigeração é alimentado através de dois furos de lubrificante de refrigeração diretamente na aresta de corte da ferramenta

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de fixação WELDON e dois parafusos M3 para fechar a opção Cool Flow (se necessário)

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta