WEL HSK-A 63 Ø16x120
el portafresas universal WELDON
IDnr. 23002953
WEL HSK-A 63 Ø16x120, Portaherramientas
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 120 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Technische gegevens
| 기술 | WELDON 엔드 밀 홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | WELDON |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 35.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G1 | M14 |
| 중량 [kg] | 1.835 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능