SG5A-F 125-45.5-40
5-axis jaws
ID 1551488
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de 5 eixos, fixa
- Interface 1: W-125-1
- Adequado para: KSC3-K 125
- Dimensões: 125 x 45,5 x 40 mm
- Peso: 1.1 kg
Technical details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 45.5 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.1 |