arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MSC-PS10 350x150 Abbildung ähnlich

MSC-PS10 350x150

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

N.º de identificação 422095

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Lamellenplatte
  • Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
Technische Daten:
  • Abmessungen: 350 x 150 x 21 mm
  • Polteilung: 3 mm + 1,5 mm
  • Gewicht: 9.4 kg
Länge [mm] 350.0
Breite [mm] 150.0
Höhe [mm] 21.0
Gewicht [kg] 9.4

Lieferumfang
Lamellenplatte