SGWB-CG5-B 40-57-27
Aperto de castanhas de reversão
N.º de identificação 1494320
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Grip de carboneto de castanha reversa, móvel
- Castanha de troca rápida
- Adequado para: KSX-C2 125
- Dimensões: 40 x 57 x 27 mm
- nível de aderência: 5 mm
- Peso: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| Breedte [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 57.0 |
| Hoogte [mm] | 27.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.8 |
Levering
Systeemklauw