arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-G3-B 40-57-27

SGWB-G3-B 40-57-27

Aperto de castanhas de reversão

N.º de identificação 1494296

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw grip, movable
  • Quick-change jaw
  • Suitable for: KSX-C2 125
Technical data:
  • Dimensions: 40 x 57 x 27 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 0.8 kg
Largura [mm] 40.0
Profundidade [mm] 57.0
Altura [mm] 27.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.8

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema