arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP 400-2 類似のイラスト

SP 400-2

クランピングインサート

N.º de identificação 194109

SP 400-2, クランピングインサート
  • 高さ H: 12 mm
  • 長さ L: 34.5 mm
  • 幅 B: 30 mm
  • ねじ G: M8
Height H [mm] 12.0
Length L [mm] 34.5
Width B [mm] 30.0
Thread G M8