SZA 40-12
Castanhas duras para O.D. Fixação
N.º de identificação 138301
SZA 40-12, Castanhas duras para O.D. Fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 3/32" x 90°
- Largura da ranhura: 25.5 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
- Gostaria de personalizar a unidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordente individual"
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas duras para O.D. Fixação |
|---|---|
| Serração | 3/32" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 25.5 |
| Largura B [mm] | 60.0 |
| Altura H [mm] | 78.0 |
| Comprimento L [mm] | 188.3 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 33.0 |
| Parada da peça G | M8 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 35.0 |
| Parafusos | M20 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 11.5 |