arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KM-WBL 60 Ilustração semelhante

KM-WBL 60

Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

N.º de identificação 132600

KM-WBL 60, Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Produktgruppe Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 12.0
Breite B [mm] 32.0
Höhe H [mm] 32.0
Länge L [mm] 82.0
Lochabstand a [mm] 47.0
Lochabstand b [mm] 20.0
Schrauben M10
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 1.5