arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HS 13 Vergelijkbare illustratie

HS 13

Kleminserts

Ident.-Nr. 1525007

HS 13, Kleminserts
  • Hoogte H: 16 mm
  • Diameter D: 12.7 mm
  • Draad G: M6
  • Materiaal: HSS
  • Leveringseenheid: 1 set = 10 stuks
Hoogte H [mm] 16.0
Diameter D [mm] 12.7
Draad G M6
Max. belastingskracht [kN] 10.0
Materiaal HSS
Leveringseenheid 1 set = 10 stuks
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.