arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
DPG-plus

DPG-plus

Afgedichte universele grijper
Dichte tweevinger-parallelgrijper die voldoet aan de IP67-vereisten en geen stoffen in de werkomgeving laat binnendringen

Vantagens – Seus benefícios

  • Guia multidentada interna robusta
    para o manuseio preciso de diferentes peças
  • Anel de vedação na guia cilíndrica externa
    para vedação de garras permanente e segura
  • Momentos máximos altos possíveis
    adequado para usar dedos de garra longos
  • Garras paralelas de 2 dedos vedada
    atende aos requisitos IP67 apesar de uma alta carga de momento
  • Pistão oval conceito de acionamento
    para forças máximas de preensão
  • Montagem de dois lados em três direções de parafuso
    para montagem de garras universal e flexível
  • Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
    para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados
  • Dimensões compactas
    para contornos de interferência mínima no manuseio

Opções e informações especiais

  • Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
    A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura.
  • Versão de reforço de potência KVZ
    se forem necessárias forças de preensão mais altas
  • ATEX versão EX
    para ambientes explosivos
  • Versões adicionais
    Várias opções podem ser combinadas entre si. Inúmeras opções adicionais também estão disponíveis – diga-nos qual é a sua tarefa!
  • Conexão de expurgo de ar integrada
    impede a entrada de sujeira no interior da garra
  • Observe que, para obter uma classe de proteção IP 67, a garra requer uma mangueira adicional para ventilação ou uma conexão de expurgo de ar comutável. Para informações detalhadas, consulte o manual de montagem e operação. Alternativamente, um filtro de sinterização (fornecido) montado na conexão de expurgo de ar pode impedir a penetração de partículas de sujeira > 0,12 mm. No entanto, isso reduz a classe de proteção para IP 54.
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.