arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
J02P/N

J02P/N

Interruptor magnético eletrônico
Um interruptor magnético é usado para monitorar o estado dos componentes de automação. Eles detectam a aproximação de um ímã sem contato e acima de um determinado valor de comutação, emitem um sinal digital.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Instalace do drážky snímače
    pro prostorově úspornou snadnou a rychlou montáž na výrobek
  • Verze s LED displejem
    pro ovládání spínací polohy přímo na snímači
  • Verze se standardním konektorem
    pro snadnou a rychlou výměnu prodlužovacího kabelu

Možnosti a zvláštní informace

  • Popis funkce
    Magnetické snímače reagují na magnetická pole. Snímač obsahuje dva stíněné a dva nestíněné odpory zkombinované v můstkovém připojení. V případě, že je přítomno silné magnetické pole, bude zaznamenán silný signál, který je v poměru k velikosti magnetického pole. Po překročení určité meze bude prostřednictvím komparátoru vydán výstupní signál pro odezvu snímače.
  • Výstup signálu a typ spínání
    Tyto senzory jsou k dispozici v provedení s výstupem signálu „normálně otevřený“ a v typech spínání PNP (J02P) a NPN (J02N).
  • Verze se zástrčkou nebo kabelovou koncovkou
    Senzor je k dispozici ve verzích se zástrčkovým konektorem (30cm kabel, konektor M8) nebo s otevřeným kabelovým výstupem (2m kabel, holé konce vodiče).
  • Zdroje rušení
    Snímače mohou ovlivňovat jiná magnetická pole v bezprostřední blízkosti. Rušivá magnetická pole mohou vytvářet motory, elektrické svářečky, trvalé magnety nebo magnetizované materiály (tzv. měkké magnety), např. imbusové klíče, třísky atd.