arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Seleção de eixo linear

駆動方式
スピンドルドライブ:
高い駆動力による正確な位置決め

歯付きベルトドライブ:
高い加速度および速度

ラックアンドピニオンドライブ:
大きなストロークで高い繰り返し精度

リニアダイレクトドライブ:
特別な精度と高ダイナミクスを達成
シリーズ
Alpha:
スピンドル駆動により高い駆動力と精密な位置決めを両立した汎用リニア軸
Beta:
汎用リニア軸
Delta:
フラットなリニア軸
Gamma:
高剛性が要求されるクローズドプロファイルの汎用リニア軸。
LDL:
リニアモーターおよびプロファイルレールガイド付きのフラットなリニア軸
LDN:
シングルXプロファイル、リニアモーターおよびローラーガイドを備えた汎用リニア軸
LDM:
ダブル X プロファイル、リニアモーターおよびローラーガイドを備えた汎用リニア軸
LDT:
トリプル X プロファイル、リニアモーターおよびローラーガイドを備えた汎用リニア軸
LDK:
リニアモーターおよびローラーガイドを備えたコンパクトなショートストローク軸
SLD:
リニアモーターとプロファイルレールガイドで高い動特性を実現する万能軸
ELB:
リニアダイレクトドライブとクロスローラーガイドで短ストロークの軸
サイズ
Alpha:
レールサイズ (15、20、30、35)

Beta:
リニア軸の幅

Delta:
リニア軸の幅

Gamma:
リニア軸の幅
駆動方式
駆動キャリッジ: このバージョンではサーボモーターはスライドに取り付けられており、プロファイルは移動するか、または駆動スライドを移動させることができます。
ガイダンスの種類
レールガイド:
最大のポジショニング精度およびトルク負荷を達成

ローラーガイド:
最大速度を達成。
設計バージョン
標準、水平:
このバージョンではサーボモーターはスライドに固定されており、プロファイルは水平に移動します

リフティング軸、垂直:
このバージョンではサーボモーターはスライドに固定されており、プロファイルは垂直に移動します
駆動タイプ
シングルナット(M):高精度のスピンドルドライブ
ダブルナット (MM):最高精度のスピンドルドライブ
スピンドル径 [mm]
適切なスピンドル径は、シリーズとサイズを選択すると自動的に決定されます。
スピンドルピッチ [mm]
目的のアプリケーションに適したスピンドルピッチは、さまざまなオプションから選択することができます。

スピンドルピッチは、干渉輪郭の寸法に影響を与えません。
ドライブの動的特性には影響があります。
スライド長
ロングスライダー (SL):
スライド長「長」を選択すると、リニア軸のトルク負荷 (My、Mz) を増加させることができます。
linearmodule
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。