arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSH-F plus 100

KSH-F plus 100

Morsas com acionamento hidráulico com função autocentrante, bem como fixação de mordente fixo

N.º de identificação 405240

Bloco de força de fixação hidráulica padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-12-31
  • Substituído por: 1463177
Características do produto:
  • Com castanha fixa
  • Curso padrão
  • Versão padrão
Dados técnicos:
  • Dimensões: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Força de fixação máx.: 18 kN
  • Curso por castanha: 4 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão máxima de operação: 60 bar
  • Peso: 5 kg
Stroke per jaw [mm] 4.0
Clamping force [kN] 18.0
Max. pressure [bar] 60.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Oil consumption per double stroke [cm³] 30.0
Closing/opening time [s] 1.0
Weight [kg] 5.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual