arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSH plus

KSH plus

Morsas com acionamento hidráulico com função autocentrante, bem como fixação de mordente fixo
Morsas com acionamento hidráulico de 2 mordentes em design compacto com alta força de fixação. Estes estão disponíveis com curso da castanha padrão, curso longo ou castanha fixa.

Vantagens – Seus benefícios

  • Morsa acionada de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
    Permite excelentes resultados de usinagem
  • Design de baixa altura
    Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema
  • Contorno externo otimizado
    Para melhor acesso lateral e ótima queda de cavacos
  • Design cúbico
    Ideal para usinagem de 6 lados com duas configurações em máquinas de 4 eixos
  • Alta eficiência do sistema de gancho de cunha
    Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação
  • Sistema de lubrificação otimizado
    Forças de fixação consistentemente altas garantidas
  • Castanhas base com lingueta e ranhura ou serrilhado fino como padrão
    Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor
  • Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
    Permite altas forças de fixação com longa vida útil
  • Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
    Garante uma longa vida útil

Opções e informações especiais

  • Fixação de peças em espaços confinados
    As morsas acionadas hidraulicamente KSH plus são operadas a uma pressão do sistema de até 120 bar. Elas agarram suas peças com precisão nos espaços confinados. Devido à geometria especial, elas permitem uma ótima acessibilidade do fuso da máquina à peça.
  • Dependendo da aplicação, as peças podem ser fixadas centralmente ou contra um castanha fixa. Forças de fixação imensas e uma alta rigidez do sistema garantem uma fixação duradoura e segura. Opcionalmente, as morsas de fixação também podem ser encomendadas com um sistema de troca rápida de castanhas ou um monitoramento indutivo da posição da castanha.