KSP-LH-Z plus 100-IN
Morsas com acionamento pneumático de 2 mordentes, com detecção indutiva do mordente
N.º de identificação 405228
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Produtos alternativos:
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Substituído por: 1467559
- Curso longo
- Versão Z
- Monitoramento de castanha indutivo
- Dimensões: 100 x 100 x 69,2 mm
- Força de fixação máx.: 8 kN
- Curso por castanha: 6 mm
- Máx. altura da castanha: 150 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão máxima de operação: 9 bar
- Peso: 4 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Força de fixação [kN] | 8.0 |
| Máx. pressão [bar] | 9.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, sensores de proximidade indutivos, manual de operação