KSP plus-IN
Blocos de força de fixação pneumática de 2 castanhas com detecção indutiva da castanha
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Bloqueio da força de fixação de 2 castanhas com acionamento pneumático e monitoramento indutivo da posição das castanhas, para maior segurança e aplicações automatizadas.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Bloco de força de fixação com gancho em cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design de baixa altura
Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema - Contorno externo otimizado
Para melhor acesso lateral e ótima queda de cavacos - Design cúbico
Ideal para usinagem de 6 lados com duas configurações em máquinas de 4 eixos - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Castanhas base com lingueta e ranhura ou serrilhado fino como padrão
Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor - Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- As morsas acionadas TANDEM KSP plus-IN2 com monitoramento indutivo da posição do mordente da SCHUNK são de fixação centralizada e acionadas pneumaticamente. Devido ao monitoramento indutivo da posição do mordente, esta morsa acionada é particularmente adequada para processos de usinagem totalmente automatizados nos quais a posição do mordente do dispositivo de fixação deve ser monitorada adicionalmente.