GPS 125-40-17
로케이팅 핀 포함 척 죠
ID 1509316
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 로케이팅 핀 포함 척 죠
- 인터페이스 1: W-125-1
- 치수: 125 x 40 x 16,7 mm
- 중량: 0.6 kg
技术细节
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 16.7 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.6 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação