DRL 25-W180-ASP
N.º de identificação 314781
- curso vertical [eixo Z]: 40 mm
- Ângulo de rotação: 180 °
- Capacidade de carga máx.: 3 kg
Detalhes técnicos
| Ângulo de rotação [°] | 180 |
|---|---|
| Configuração angular por lado [°] | 2.0 |
| curso vertical [eixo Z] [mm] | 40.0 |
| curso vertical linear [eixo Z] [mm] | 20.0 |
| Ajuste do curso vertical por lado [eixo Z] [mm] | 10.0 |
| Diferença máx. de altura entre as posições finais [mm] | 10.0 |
| Torque [Nm] | 3.7 |
| Aumentar força [N] | 321.0 |
| definir força [N] | 298.0 |
| Precisão de repetição [eixo Z] [mm] | ± 0.01 |
| Precisão de repetição, rotativo [°] | 0.02 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 5.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 5.0 |
| Volume do cilindro por ciclo [cm³] | 200.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Capacidade de carga máx. [kg] | 3.0 |
| Tempo de ciclo máx. permitido por minuto [1/min] | 63.0 |
| Peso [kg] | 5.0 |
| Versão com freio de retenção | sim |
Max. Belastungen
Zykluszeit
Zykluszeit
Max. Belastungen
Zusätzlich zu der Belastung die durch das Handhaben des Aufbaus resultiert darf keine weitere Belastung auftreten.
Zykluszeit
- Eixo X:
- Zykluszeit
- Eixo Y:
- Massenträgheitsmoment
Zykluszeit
- Eixo X:
- Zykluszeit
- Eixo Y:
- Masse
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.
Zykluszeiten
Die Zykluszeiten beziehen sich auf eine typische Pick & Place-Bewegung der Hub-Dreheinheit. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Zykluszeit durch die Schlauchlänge bzw. den Schlauchdurchmesser sowie Ventilschalt- oder SPS-Reaktionszeiten beeinflusst wird.
Hub
Der Hub ist der maximale Nennhub pro Achsrichtung. Dieser kann je Seite verkürzt werden.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Nutzlast bzw. Massenträgheitsmoment
Die Werte beziehen sich auf die am Flansch angebrachte Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der Maximalwerte die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.