arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ELP 050-H100 Ilustração semelhante

ELP 050-H100

Atuador linear compacto

N.º de identificação 315740

Atuador linear compacto ELP, Tamanho: 50, elétrico, Acionamento direto linear, Guias de rolos pré-carregados e sem folga

  • Máx. derrame: 100 mm
  • Força máxima motriz: 45 N
Conceito de acionamento Acionamento direto linear
Máx. derrame [mm] 100.0
Força nominal [N] 45.0
Capacidade de carga máx. (horizontal) [kg] 3.0
Capacidade de carga máx. (vertical) [kg] 2.0
Precisão de repetição [mm] ± 0.01
Peso morto incluindo corrediça [kg] 3.4
Peso da corrediça [kg] 0.82
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 20
Classe de sala limpa ISO 14644-1:2015 5
Emissão de ruído [dB(A)] 58
Folga N (para carga de momento) [mm] 166.0
Comprimento X [mm] 298.0
Largura Y [mm] 75.0
Altura Z [mm] 61.0
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 1.0
Máx. atual [A] 2.1
Eletrônica do controlador integrado
Interface de comunicação Entradas digitais
Número de entradas digitais 2.0
Lógica de corrente nominal [A] 0.04
Momento Mx máx. [Nm] 26.0
Momento My máx. [Nm] 32.0
Momento Mz máx. [Nm] 32.0
Força Fy máx. [N] 1740.0
Força Fz máx. [N] 1740.0
Força -Fz máx. [N] 1740.0

Notas gerais sobre a série

Curso
é o curso nominal máximo da unidade. Pode ser reduzido em ambos os lados por batentes finais.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição das posições finais por 100 ciclos consecutivos.

Tempos de viagem
são tempos de movimento puro da corrediça. Os tempos de reação do CLP não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são determinados.

Carga útil
é o peso do peso total que está ligado ao braço cantilever. Considere que a vida útil diminuirá se a capacidade de carga máxima for excedida. A SCHUNK não pode assumir qualquer garantia por isso.

Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Guia
Guias de rolos pré-carregados e sem folga

Acionamento
Acionamento direto linear

Escopo de fornecimento
Kit de acessórios com buchas de centralização, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta