OSE-A34-4-180
Unidade giratória universal
ID 354304
Este produto é um produto legado.
Produtos alternativos:
Unidade giratória universal OSE, Tamanho: 34, pneumático, Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 2 °, Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor
- Torque: 6.5 Nm
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Unidade giratória universal |
|---|
*Os diagramas são válidos para unidades básicas e para aplicações com eixo giratório vertical, bem como para cargas absolutamente cêntricas com eixo giratório horizontal e pressão operacional de 6 bar. Os tempos de rotação por estrangulamento devem ser observados, caso contrário, a vida útil pode ser reduzida. Ficaremos felizes em ajudá-lo a projetar outros aplicativos. Além disso, o assistente de dimensionamento SCHUNK Swiveling está disponível online.
Material da carcaça
Alumínio
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
Escopo de fornecimento
Acoplamento de controle de fluxo, parafusos de ajuste, O-ring para conexão direta, parafusos de montagem, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante
Garantia
24 meses