arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PRH 060-030-PB-65 Vergelijkbare illustratie

PRH 060-030-PB-65

N.º de identificação 306882

Miniatuur draai-eenheid PRH, Maatuitvoering: 060, elektrisch, Communicatie-interface: PROFIBUS, Rotatie hoek: > 360 °, Middenpositie: vrij programmeerbaar

  • Overbrengingsverhouding: 30:1
  • Koppel: 1.8 Nm
  • Nominale stroom: 3.7 A
  • Voeding: 24 V
  • IP-beschermklasse: 65
Piekkoppel [Nm] 4.5
Nominaal koppel [Nm] 1.8
Nominale snelheid [1/min] 117.0
Max. draaisnelheid [1/min] 200.0
Max. toegelaten massatraagheidsmoment [kgm²] 0.012
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.004
Axiale rondloop [mm] 0.01
Uitloopnauwkeurigheid [mm] 0.01
Transmissie 30:1
Moment My max. [Nm] 40.0
Kracht Fx max. [N] 300.0
Kracht Fz max. [N] 300.0
Gewicht [kg] 0.97
Min. omgevingstemperatuur [°C] 0.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 40.0
IP-beschermklasse 65
Lengte X [mm] 127.5
Breedte Y [mm] 67.0
Hoogte Z [mm] 64.5
Nominale spanning [V] 24.0
Nominale stroom [A] 3.7
Max. stroom [A] 7.8
Besturingselektronica geïntegreerd
Voeding [V] 24.0
Encodersysteem Encoder (incrementeel)
Interface PROFIBUS, USB (parametrering)
PROFIBUS interface [Mbit/s] 12.0
USB-interface Apparaat
Aantal digitale ingangen 4.0
Aantal digitale uitgangen 0.0
De piekkoppels dienen als kortstondige aandrijvingsreserves bij het versnellen en vertragen.

Algemene opmerkingen over de reeks

Zwenktijden
zijn alleen de momenten dat de module van rustpositie naar rustpositie roteert. Relaisschakeltijden of PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde tijden. Bij het bepalen van de cyclustijden moet rekening worden gehouden met deze tijden. Belastingsafhankelijke rustperioden moeten evt. in de cyclustijd worden opgenomen.

Rondloopnauwkeurigheid
Wordt gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli.

Nominale stroom
kan permanent worden aangedreven. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de individuele productdocumentatie in acht worden genomen.

Piekkoppel
De piekkoppels dienen als kortstondige aandrijvingsreserves bij het versnellen en vertragen.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering

Aandrijving
servo-elektrisch, via borstelloze DC-servomotor

Werkingsprincipe
Harmonic Drive® tandwiel direct aangedreven via een borstelloze DC-servomotor

Levering
QR-slip voor het downloaden van de inbedrijfstellingssoftware, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies online beschikbaar), functionele module voor besturing via Siemens S7.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek