SRH-plus 35-W-M8
N.º de identificação 359271
- Número de pasos de fluido: 4
- Tamaño de las conexiones eléctricas de salida: M8
- Torque: 13.3 Nm
Detalhes técnicos
| Ángulo de giro [°] | 180 |
|---|---|
| Posibilidad de ajuste de la posición final [°] | 3 |
| Torque [Nm] | 13.3 |
| Clase de protección IP | 67 |
| Peso [kg] | 4.3 |
| Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] | 216.0 |
| Tiempo de giro sin carga [s] | 0.9 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Diámetro del tubo de conexión | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Número de pasos de fluido | 4.0 |
| Presión máx. del paso de fluido [bar] | 8.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Precisión de repetición [°] | 0.05 |
| Número de conexiones eléctricas de la salida | 6.0 |
| Tamaño de las conexiones eléctricas de salida | M8 |
| Tensión máx. [V] | 24.0 |
| Corriente máxima por cable [A] | 1.0 |
| Corriente máx. [A] | 1.0 |
| Longitud X [mm] | 107.0 |
| Anchura Y [mm] | 156.0 |
| Altura Z [mm] | 159.8 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 30.8 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 1500.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Máxima inercia J admisible
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores estáticos que deben darse simultáneamente. Se debe regular el movimiento de giro para garantizar que no se produzcan impactos ni rebotes. De lo contrario, la vida útil del equipo puede disminuir.
Máxima inercia J admisible
- Eixo X:
- Tiempo de giro
- Eixo Y:
- Momento de inercia de la masa
- Parte superior do eixo X:
- Ciclos por hora
Previa solicitud, estaremos encantados de asesorarle en el diseño de otras aplicaciones. Póngase en contacto con nosotros.
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.
Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.
Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área. Um batente externo pode ser usado para fornecer o torque total mesmo nas posições finais.
Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta