arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRH-plus 40-W-CB Vergelijkbare illustratie

SRH-plus 40-W-CB

ID 359283

Tempo di consegna su richiesta
Testa rotante universale SRH-plus, Dimensioni: 40, pneumatico, passante pneumatico, Variante con ammortizzatori: morbido, Foro centrale (versione CB), Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 3 °, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici

  • Numero dei passaggi fluidi: 8
  • Coppia: 19.1 Nm
Angolo di rotazione [°] 180
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 3
Coppia [Nm] 19.1
Classe di protezione IP 67
Peso [kg] 6.7
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 336.0
Tempo di rotazione senza carico della struttura [s] 0.9
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Diametro tubo flessibile di collegamento 6 x 3.9 x 1.05
Numero dei passaggi fluidi 8.0
Pressione max. passante per fluidi [bar] 8.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [°] 0.05
Lunghezza X [mm] 121.5
Larghezza Y [mm] 183.9
Altezza Z [mm] 186.9
Coppia Mx max [Nm] 68.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 2900.0
Tutte le unità sono disponibili anche in versione FKM. Consultateci pure al riguardo.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área. Um batente externo pode ser usado para fornecer o torque total mesmo nas posições finais.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta