arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8 Similar a la imagen

SRU-plus 30-H-180-90-4-M8

Unidad de giro universal

ID 361954

Unidad de giro universal SRU-plus, Tamaño: 30, neumática, Versión con amortiguadores: fuerte, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 90 °, Posición central: Ninguna, con pasos de fluido, con pasos eléctricos

  • Número de pasos de fluido: 4
  • Tamaño de las conexiones eléctricas de salida: M8
  • Torque: 9 Nm
Amortiguación de fin de carrera amortiguador hidráulico
Ángulo de giro [°] 180
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 90
Torque [Nm] 9.0
Número de posiciones intermedias Ninguna
Clase de protección IP 67
Peso [kg] 3.4
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 145.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Diámetro del tubo de conexión 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Precisión de repetición [°] 0.05
Longitud X [mm] 203.9
Anchura Y [mm] 96.0
Altura Z [mm] 117.5
Momento My máx. [Nm] 19.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 800.0
Versión de amortiguador duro sí
Modelo con conductor de fluido sí
Número de pasos de fluido 4.0
Presión máx. del paso de fluido [bar] 8.0
Versión con pasos de señal eléctricos sí
Número de conexiones eléctricas de salida 6.0
Tamaño de las conexiones eléctricas de salida M8
Número de conductores 10.0
Tensión máx. [V] 24.0
Corriente máxima por cable [A] 1.0
Corriente máxima total [A] 1.0
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 1999
Todas las unidades están disponibles también en versión FKM. Póngase en contacto con nosotros.

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.

Aansluitdiagram tandwielschroef
Bij het instellen van een zwenkhoek kleiner dan 90° moet de eindstop aan de linkerkant volledig naar binnen worden gedraaid. Dit betekent dat de linker eindpositie een schroefaansluitingsschema op het rondsel heeft dat 90° rechtsom is gedraaid in vergelijking met het hoofdaanzicht, dat een zwenkhoek van 180° toont.

Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.

Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen kunnen worden benaderd met de kracht van een enkele aandrijfzuiger. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied. Een externe stop kan worden gebruikt om het volle koppel te leveren, zelfs in de eindposities.

Pad naar de pneumatische middenpositie
wordt uitgevoerd met slechts de helft van het nominale koppel.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Standaardcondities
De getoonde technische gegevens hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C en een atmosferische druk.

Materiaal behuizing
Aluminium (geëxtrudeerd profiel)

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger

Levering
Stroomregelkleppen, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven (alleen SRU-plus 63), montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek