arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KLM 50-H125-SD Ilustracja analogiczna

KLM 50-H125-SD

N.º de identificação 314649

Oś linowa KLM, Rozmiar: 50, pneumatyczna, Siłowniki z tłoczyskami, Prowadnica z tuleją kulkową, w wersji pyłoszczelnej

  • Maks. skok: 125 mm
Skok [mm] 125.0
siła wysuwania [N] 120.0
siła wycofania [N] 103.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Średnica tłoka [mm] 16.0
Średnica pręta [mm] 6.0
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Objętość cylindra/10 mm na podwójny skok [cm³] 2.0
Długość całkowita [mm] 350.0
Stopień ochrony IP 50
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 6
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 1999
Masa [kg] 2.1
Koncepcja napędu Siłowniki z tłoczyskami
Długość X [mm] 350.0
Szerokość Y [mm] 65.0
Wysokość Z [mm] 45.0
Moment Mx maks. [Nm] 3.2
Moment My maks. [Nm] 23.5
Moment Mz maks. [Nm] 23.5
Luz N (dla obciążenia chwilowego) [mm] 32.5
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 164.0
Wersja pyłoszczelna tak

Ogólne informacje dotyczące serii

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.

Czasy przesuwu
to wyłącznie czas ruchu suwaka lub korpusu bazowego. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Skok
to maksymalny nominalny skok jednostki. Można skrócić po obu stronach stosując amortyzatory.

Układ lub obliczenia kontrolne
W celu konfiguracji lub obliczeń sterowniczych jednostek zalecamy zastosowanie oprogramowanie Toolbox, które jest dostępne w internecie. Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest bezwzględnie konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia.

Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Prowadzenie
Prowadnica z tuleją kulkową

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zakres dostawy
Amortyzator i sterownik wyłącznika zbliżeniowego

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie