PMP
Eixo do pórtico
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Eixo linear com cilindro de acionamento pneumático integrado e guias de rolamento de esferas recirculantes pré-tensionadas, sem folga
Descrição do Produto
Ventajas y beneficios
- Elevada carga de momentos
mediante el empleo de guías de carriles perfilados de alto rendimiento - Gran rigidez del eje
mediante la geometría especial del perfil - Un dentado rectificado asegura una alta precisión y calidad de la superficie de las mordazas base, así como una mayor vida útil
gracias a las superficies de apoyo mecanizadas para la guía - Soluciones completas económicas
gracias a las diversas posibilidades de combinación de ejes - Varias opciones
(cadena portacables, fuelle, posición intermedia, etc.) para la adaptación exacta a sus necesidades - Orificios de fijación estandarizados
para diversas combinaciones con otros módulos de la técnica de ensamblaje
Opciones e información especial
- Modelo con fuelle
Alto grado de protección contra sustancias extrañas para el uso en entornos sucios. - Este módulo puede combinarse de serie con un gran número de componentes del sistema modular. Estaremos encantados de poder ayudarle.
- Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos del estándar EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones. Los componentes como los rodamientos, las guías lineales o los amortiguadores no están provistos de lubricantes aptos para uso alimentario.