arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
DDF-I-050-S-V1-P1 Ilustração semelhante

DDF-I-050-S-V1-P1

N.º de identificação 325062

Juntas rotativas DDF-I, Tamanho: 050

  • Nº de passagens de fluido: 1
  • Número de passagens elétricas: 4
  • Peso da peça: 20 kg
  • Força Fz máx.: 800 N
  • Força Fd máx.: 4000 N
Peso de manuseio recomendado [kg] 20.0
Máx. velocidade de acionamento [1/min] 120.0
Máx. velocidade de rotação [°/s] 720.0
Torque contínuo [Nm] 2.5
Torque de partida [Nm] 3.5
Movimento giratório [°] > 360
Peso [kg] 1.9
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-50-4-M6
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Número de passagens pneumáticas 1.0
Número de passagens de vácuo 1.0
Pressão máxima por conexão [bar] 10.0
Taxa de fluxo a 6 bar (por canal) [l/min] 500.0
Tensão [V DC] 48.0
Atual [A] 0.5
Tensão [V DC] 48.0
Atual [A] 4.0
Momento Mx máx. [Nm] 60.0
Momento My máx. [Nm] 60.0
Momento Mz máx. [Nm] 40.0
Força Fz máx. [N] 800.0
Força Fd máx. [N] 4000.0
Força máxima lateral Fq máx. [N] 200.0
Utilização do DDF-I em instalações PROFIBUS
Dependendo do projeto, isso pode não atender completamente aos padrões usuais para cabos de sinal para instalações BUS. Além disso, nem o tempo de propagação do sinal nem o amortecimento do sinal podem ser definidos com exatidão (consulte o manual de operação para obter detalhes).
As seguintes medidas são recomendadas para uma transmissão ideal dos sinais PROFIBUS:
  • O número de participantes a jusante do anel coletor deve ser limitado e o comprimento do cabo mantido ao mínimo desde a fase de projeto do sistema.
  • Se ainda ocorrerem fortes reflexões, a taxa de transmissão deve ser reduzida ou dispositivos especiais devem ser instalados para preparar os sinais de comunicação para transmissão usando contatos deslizantes (amplificadores de power rail).
  • General notes about the series

    Harsh environmental conditions
    Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

    Handling weight
    is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

    Mounting
    Standardized ISO 9409 interface (robot-side)

    Media transmission
    Pneumatic, Vacuum and Bus signals

    Housing
    high-strength, hard-coated aluminum alloy

    Scope of delivery
    Operating and maintenance instruction, manufacturer’s declaration

    Warranty
    24 months