arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MTB KS-PGS3 100 Ilustração semelhante

MTB KS-PGS3 100

Kit de aplicação

N.º de identificação 1490833

Kit de aplicação MTB, Tamanho: Vise PGS3 100, Interface de comunicação: E/S digital

  • Curso por castanha: 2 mm
  • Fonte de energia: 24 V DC
  • Circuito magnético: 170 mA
Sistema de sensores Nenhum
Diâmetro D [mm] 158.0
Altura Z [mm] 87.7
Peso [kg] 5.0
Comprimento da caixa de válvulas [mm] 100.0
Largura da caixa de válvulas [mm] 90.0
Altura da caixa de válvulas [mm] 34.0
Peso da caixa de válvulas [kg] 0.46
Curso por castanha [mm] 2.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Máx. altura da castanha [mm] 30.0
Voltagem nominal [V DC] 24.0
Corrente nominal [mA] 170.0
Máx. atual [mA] 500.0
Interface de comunicação E/S digital
Número de entradas digitais 3.0
Número de saídas digitais 0.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação, incl. tempos de comutação da válvula. Os tempos de reação do PLC não estão incluídos nos tempos mencionados acima e devem ser levados em consideração ao determinar os tempos de ciclo.

Material da carcaça
Alumínio

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [3:4:3]

Garantia
24 meses