arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWO-F2HG14B-K Ilustração semelhante

SWO-F2HG14B-K

Módulo de passagem de fluido

N.º de identificação 1326392

Módulo de passagem de fluido SWO-F, Tamanho: F2HG14B, Mestre de troca rápida, Lado mestre

  • Nº de passagens de fluido: 2
Adequado em Mestre de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Hidráulica
Peso [kg] 0.71
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Nº de passagens de fluido 2.0
Conexão G1/4"
Tipo de meio Hidráulico, água
Fluxo de volume KV [m³/h] 0.39
Pressão máxima de operação [bar] 207.0
Conexão de saída axial

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。