FTD-Omega-160 SI-1000-120
Produtos alternativos:
- avaliação via: DAQ
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 1000 N
- Faixa de medição Fz: ± 2500 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 120 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 120 Nm
Detalhes técnicos
| avaliação via | DAQ |
|---|---|
| Peso [kg] | 2.72 |
| Calibração | SI-1000-120 |
| Faixa de medição Fx, Fy [N] | ± 1000 |
| Faixa de medição Fz [N] | ± 2500 |
| Faixa de medição Mx, My [Nm] | ± 120 |
| Faixa de medição Mz [Nm] | ± 120 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 18000 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 48000 |
| Sobrecarga Mx, Meu [Nm] | ± 1700 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 1900 |
| Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] | 1300.0 |
| Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] | 1000.0 |
| Resolução Fx, Fy [N] | 0.25 |
| Resolução Fz [N] | 0.25 |
| Resolução Mx, Minha | 0.025 |
| Resolução Mz | 0.015 |
| Diâmetro D [mm] | 156.5 |
| Altura Z [mm] | 55.9 |
| Versão DAQ | sim |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所有作用于传感器的力和扭矩必须在指定的测量范围内。
超出测量范围可能减少最大负载循环数,并可能导致传感器受损。如果您的应用超出此测量范围,请联系我们。
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Measuring accuracy
< 1% of the upper limit value of the measuring range at 22 °C
Splash water protection
IP60, 65, 68 available as an option
Housing
Aluminum and stainless steel
Warranty
12 months